Kohleschicht-Trimmwiderstände

| Serie 06 | |
Baugröße: | 6 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,1 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 210° ± 10° |
| Datenblatt HA06 Datenblatt VA06 |

| Serie 10/SR | |
Baugröße: | 8,5 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,1 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 210° ± 10° |
Kohleschicht-Drehwiderstände

| Serie R 16 | |
Baugröße: | 16,9 mm |
Widerstandsbereich: | 5 KOhm - 2 MOhm |
Nennlast: | 0,125 W |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |
Datenblatt RK1610N |

| Serie 45 | |
Widerstandsbereich: | 500 Ohm - 10 MOhm lin 1 KOhm - 10 MOhm log |
Nennlast: | 0,5 W lin |
Drehbereich: | 300° ± 5° without switch |
Datenblatt_45 |