Leitplastik-Drehwiderstände

Serie CP10 | |
Widerstandsbereich: | 2 KOhm - 25 KOhm |
Nennlast: | 0.15 W / 70 °C |
Drehbereich: | 300° |

Serie CP16 | |
Baugröße: | 16 mm |
Widerstandsbereich: | 1 KOhm - 10 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |

Serie CP17/543 | |
Widerstandsbereich: | 4150 Ohm ± 20% |
Drehbereich: | 125° ± 5° |

Serie CP16000 | |
Widerstandsbereich: | 3 KOhm - 25 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 70 °C derate for restricted angle |
Drehbereich: | 340° ± 3° |

Serie LM10 | |
Widerstandsbereich: | 1 KOhm, 5 KOhm, 10 KOhm |