Flüssigkeits-Qualitätssensor
Ureakonzentrations-Sensor - CAN-Signal


| Serie 74701 | |
| Sensorsignal: | CAN-Signal gem. SAE-J1939 |
| Sensorkopfgröße: | Ø31 x 20 mm |
| Betriebsspannung: | 9 - 16 V |
| Stromverbrauch: | Typ. 12 mA (max. 20 mA) |
Stecker: | Hirschmann MLK 4-way code A |
Ureakonzentrations-Sensor - SENT-Signal


| Serie 74701 | |
| Sensorsignal: | SENT-Signal gem. SAE-J1939 |
| Sensorkopfgröße: | Ø31 x 20 mm |
| Betriebsspannung: | 9 - 16 V |
| Stromverbrauch: | Typ. 12 mA (max. 20 mA) |
Stecker: | Hirschmann MLK 4-way code A |