Flüssigkeits-Qualitätssensor

Ureakonzentrations-Sensor - CAN-Signal

Serie 74701
Sensorsignal:CAN-Signal gem. SAE-J1939
Sensorkopfgröße:        Ø31 x 20 mm
Betriebsspannung:9 - 16 V
Stromverbrauch:

Typ. 12 mA (max. 20 mA)

Stecker:

Hirschmann MLK 4-way code A


Datenblatt

 

 

Ureakonzentrations-Sensor - SENT-Signal

Serie 74701
Sensorsignal:SENT-Signal gem. SAE-J1939
Sensorkopfgröße:        Ø31 x 20 mm
Betriebsspannung:9 - 16 V
Stromverbrauch:

Typ. 12 mA (max. 20 mA)

Stecker:

Hirschmann MLK 4-way code A


Datenblatt