Drucksensoren
0 - 6 bar


| Serie 96760 | |
| Druckbereich: | z. B. 0...6 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
| Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
| Gewinde: | M18 x 1,5 |
Stecker: | DIN Bajonett (72585) |
0 - 6 bar


Serie 96775
| Druckbereich: | 0...6 bar, relativ |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
| Versorgungsspannung | 5 (±0,25) VDC; Power-up time < 25 ms |
| Gewinde: | M16 x 1.5 |
Stecker: | DIN Bajonett, Cod. 3 (DIN 72585) |
0 - 10 bar


| Serie 96770 | |
| Druckbereich: | z. B. 0...10 bar, relative bzw. nach Kundenwunsch |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
| Ausgangssignal: | 0,5...4,5 V ratiometric |
| Gewinde: | M14 x 1,5 oder M18 x 1,5 |
Stecker: | Bosch Compact |
0 - +600 (2000) bar


| Serie 96705 | |
| Druckbereich: | Absolut und relativ z. B. 0...+600 (2000) bar |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +105 °C |
| Ausgangssignal: | 0…10 V, 4 - 20 mA, 0,5 … 4,5 V ratiometric |
| Gewinde: | individuelle Ausführungen möglich, gängigste Gewindearten lieferbar |
Stecker: | verschiedene Ausführungen möglich z. B. DIN 17301-803-C (Standard) Deutsch, Superseal, AMP Packard Cable |
Datenblatt 96705 |