Cermet-Trimmwiderstände

| Serie C 06 | |
Baugröße: | 6 mm |
Widerstandsbereich: | 200 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,3 W / 50 °C |
Drehbereich: | mech. 240° ± 10° |

| Serie C 10 / TGN | |
Baugröße: | 9 mm |
Widerstandsbereich: | 100 Ohm - 1 MOhm |
Nennlast: | 0,5 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 260° ± 20° |

| Serie 415 | |
Baugröße: | 15 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 4,7 MOhm |
Nennlast: | 1 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10° |
Cermet-Drehwiderstände

| Serie 456 | |
Baugröße: | 15 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 4,7 M Ohm lin
|
Nennlast: | 1 W / 70 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10°
|

| Serie C16 | |
Baugröße: | 16 mm |
Widerstandsbereich: | 22 Ohm - 10 MOhm |
Nennlast: | 0,5 W / 70 °C (1 W / 40 W) |
Drehbereich: | mech. 270° ± 5° |
Datenblatt_C16K |