Draht-Drehwiderstände

Serie 115

Baugröße:

20,4 mm

Widerstandsbereich:

1 Ohm - 22 KOhm

Nennlast:

2 W / 40 °C

Drehbereich:

mech. 270° ± 10°
elektr. 240° ± 15°


Datenblatt_115Q7

Datenblatt_115Q8

Serie ABW1

Baugröße:

23 mm

Widerstandsbereich:

5 Ohm - 22 KOhm

Nennlast:

1 W / 40 °C

Drehbereich:

mech. 285° ± 5°
elektr. 265° ± 5°


Datenblatt_ABW1

Datenblatt_ABW1_P

Serie ABW2

Baugröße:

28,5 mm

Widerstandsbereich:

5 Ohm - 22 KOhm

Nennlast:

2 W / 40 °C

Drehbereich:

mech. 300° ± 5°
elektr. 270° ± 5°


Datenblatt_ABW2N_PVC

Datenblatt_ABW2N

Serie AW

Baugröße:

24 mm

Widerstandsbereich:

5 Ohm - 25 KOhm

Nennlast:

4 W / 40 °C

Drehbereich:

mech. 300° ± 10°
elektr. 280° ± 5°


Datenblatt_AW